""
Deniz

Arjantin ASD Römorkörü Piyasaya Sunuldu

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #774

 

 

 

 

Yeni Arjantin römorkörü Brutus'ta bir çift Rolls Royce sürüyor.

 

Arjantinli bir avluda Arjantin tasarımına göre inşa edilen 28,8 ila 10 metrelik yeni bir azimuting kıç tahrik römorkörü yakında kendi ülkesindeki gemilerde iş başında olacak. Brutus olarak adlandırılacak gemi, Ing. Emilio Noël tarafından tasarlandı ve Buenos Aires'in Astilleros Unidelta S.A. tarafından inşa edildi.

 

Geminin 4,7 metre derinliğinde, ABD Tipi 205/P20 FP tipi iki Rolls-Royce Azimuthing İtme Motoru bulunur. Bu kıça monteli pervanelerin her biri, 1900 RPM'de 2700 HP (2013 kW) üreten 16 silindirli Bir Cummins QSK60M dizel motorla desteklenmektedir. Gövde formunda, römorkörün hem İleri hem de Astern modlarında verimli bir şekilde çalışmasına izin verecek şekilde kıça ince bir deadrise vermek için arkalığı genişleten bir çift chine bulunur.
 

 

 

Römorkörün Cummins QSK60-M ana motorlarından biri yerine kaldırılmaya hazır.

 

12 knot'luk tasarım hızıyla 5400 HP römorkörün 65 tonluk bir bollard çekme sağlaması bekleniyor. Ön güvertede bir kombinasyon Rolls-Royce Hidrolik Çekme ve çapa vinç monte edilmiştir. Kıç güvertesinde, 65 ton serbest bırakma yüküne sahip, Mapawey Quick Release Disc tipi çekme kancası, DCX50/65 tipidir. Diğer kıç güverte ekipmanında üç ton 25 m/dakika capstan bulunur.

 

 

 

Liman motoru yatağında.

 

Römorkör, saatte 200 metreküp ile saatte 100 metreküp kapasiteli iki monitöre ulaşabilen Cummins 6BT5.9-D(M) ile çalışan dizel tahrikli bir pompa seti ile de donatılmıştır. Her biri Cummins 6B-CP motorla çalışan iki 80 kW jeneratör seti vardır.

 

On mürettebat üyesine kadar konaklama sağlanmaktadır. Tankaj, 107,4 metreküp yakıt, 15,8 cu.mt içerir. su ve 6.5 cu.mt. yağlama yağı. Gemi, Lloyd's Register of Ships ve Prefectura Naval Argentina'nın kuralları altında tasarlanmış ve üretilmiştir.

Römorkör Brutus, kıyı çekmenin yanı sıra hem liman hem de gemi yardım römorkörü olarak çalışmak için esnek bir tasarımdan yararlanacaktır.

 

Fotoğraflar Cummins'in nezaketi ile

 

Videoyu şu adreste izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be

 

Daha fazla bilgi için:

 

 

Tekne Üreticisi:
Astilleros Uni delta S. A.
Chubut 1350, 1624 Rincón de Milberg,
Buenos Aires, Arjantin
Telefon: +54 11 4749 9112

 

Tekne Tasarımcısı:
Ing. Emilio Noël
San Martín 981, Piso 4, Oficina 14, 1004 CABA,
Arjantin
Telefon: +54 11 4311 7782

Motor kaynağı:
Armando Tavarozzi
HHP Satış Motorları Lideri
Cummins Dağıtım
Ruta Panamericana Km. 32.5
El Talar, Buenos Aires, Arjantin
Tel.: +54 11 4736-6428
Cel.: +54 11 3280-8713

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...