büyük kanyonun manzara görünümü
Yedek Güç Suyu Arıtma

Ulaşılması zor, ücra bir yerleşkeye yedek güç sistemi kurulumu

Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından
Amaç: Uzak bir loca ve ilgili su arıtma tesisi için yedek güç sistemi kurmak
Yer
Uzak kanyon konumu, Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri
Tarih
Nisan 2026

Yalıtılmış bir uzak loca için yedek güç geliştirme ve hava kaldırma

Kaynağı:

  • Cummins 1000DQFAD 1000 kW 60 Hz dizel jeneratör seti
  • Özel muhafaza, yakıt deposu ve yardımcı ekipman
  • Tasarım, tedarik ve kurulum

Benzersiz şekilde zor bir konum için güç

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki bir kanyon ortamının derinliklerinde yer alan sahaya erişmek son derece zordur ve normalde sadece yaya, katır veya nehir teknesi ile ulaşılır.

Daha geniş bir su altyapısı modernizasyon programının bir parçası olarak müşteri, güvenilir yedek güçle desteklenen yeni bir arıtma tesisine ihtiyaç duyuluyor. Yedek güç, şebeke kesintilerinde bile sürekli temiz su temini sağlamak için çok önemliydi.

Bir mühendislik ortağı, yedek güç paketini tasarlamaya ve teslim etmeye yardımcı olmak için Cummins'i seçti. Uzak arazi, onarımlar ve teslimatlar için sınırlı erişim ve güvenilir 24/7 saha hizmeti ihtiyacı, dayanıklılığı kritik bir gereksinim haline getirdi.

Cummins, sitenin akustik, taşıma ve yakıt sınırlamalarına uygun bir paket geliştirmek için konseptten ekipman teslimatına kadar proje ekibiyle birlikte çalıştı. Bu işbirliği, benzersiz bir uzaktan kurulum için sağlam bir yedek çözümün şekillendirılmasına yardımcı oldu.

"Müşterilere mühendislik tasarımından karmaşık ekipman dağıtımına kadar yardımcıyız. Amaç, taşıma, çevresel ve performans gereksinimlerini aynı anda karşılayan sessiz, sağlam bir paket oluşturmaktı."

Chris Scott

Kıdemli Satış Uygulama Mühendisi
Cummins Satış ve Servis, Henderson, CO

büyük jeneratör kapağı
yedek jeneratör montaja hazır

halatlı ve sandıklı helikopter malzemeleri bırakıyor

Zamanında teslim etmek için ısıyı ve zorlu araziyi dövmek

Cummins, yedek jeneratör setinin ve yardımcı ekipmanının tasarımı ve boyutlandırması konusunda proje ekibiyle işbirliği yaptı. Cummins 1000DQFAD (1000 kW, 60 Hz) dizel jeneratör seti ile birlikte özel hava koşullarına karşı korumalı muhafaza, yakıt deposu ve ilgili aksesuarlara dayalı son özellik.

Tasarımdaki önemli bir sürücü, sitenin erişilemezliğiydi. Ekipman sahaya ancak katı kaldırma limitleri ve yaz sıcaklıkları mevcut kaldırma performansını düşürmeden önce dar bir teslimat penceresi uygulayan helikopterle ulaşabildi.

Tasarım, zorlu akustik gereksinimleri karşılamak için bir dizi çevresel hususu da karşılamak zorunda kaldı. Müşteri, jeneratör setinin motorunun ve radyatörünün kanyon ortamında yankılanmalara neden olabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Cummins mühendisleri, bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için gürültüyü 23 fitte 60 dBA ile sınırlandıracak şekilde tasarlanmış yüksek ses yalıtımlı bir muhafaza oluşturdu. Sesi yatay olarak yönlendirmek için giriş ve çıkış davlumbazları eklendi ve muhafaza, egzoz gürültüsünü en aza indirmek için çift susturucu, düşük frekanslı sesi zayıflatmak için bir hastane sınıfı susturucu ve yüksek frekansları sönümlendirmek için ikincil, annular susturucu ile donatıldı.

Hava taşımacılığını mümkün hale getirmek

Başka bir proje yüklenicisiyle yakın çalışan Cummins, 25.000 kilogram (55.000 lb) ağırlığı helikopterin yaklaşık 7.000 kilogram(15.500 lb) kaldırma kapasitesini aşan güç paketini havayla kaldırma zorluğuna yükseldi. Cummins ekipleri önce ekipmanı alternatörü çıkarmak ve muhafazayı üç bölüme bölmek de dahil olmak üzere birden fazla parçaya ayırarak her parçanın teker teker kanyona havalandırılabileceğini bildirdi. Cummins teknisyenleri, jeneratör setinin başarılı bir şekilde teslimini tamamlayarak ekipmanı yerinde yeniden monte etti.

sarp kanyonda kabinli jeneratör

Gelecekteki yakıt ikmallerini etkinleştirme ve kolaylaştırma

Planlamadan devreye almaya kadar

Cummins, yeni jeneratör setini, muhafazayı ve yakıt tankını tasarlamanın ve kurmanın yanı sıra, sahanın izolasyonu ve zorlu çalışma koşullarının yarattığı uzun vadeli yakıt ikmal zorluklarının üstesinden gelmek için proje ekibiyle birlikte çalıştı.

Gelecekteki yakıt teslimatlarının sayısını en aza indirmek için dizel alt baz tankı, boş olduğunda helikopter destekli operasyonlar için pratik kalırken depolamayı en üst düzeye çıkaracak şekilde boyutlandırıldı.

Çözüm ayrıca katlanabilir helikopter uyumlu yakıt taşıma konteynerlerini ve varillerden tanka gerçek aktarımı basitleştirmek için tasarlanmış özel bir ekstraksiyon sistemini de içeriyordu. Aşırı ısıda güvenilir çalışmayı desteklemek için motorlu bir hortum makarası, emme pompası ve kalıcı yakıt parlatma sistemi entegre edildi.

Jeneratör seti, muhafazası ve yakıt deposunun programlandığı proje, Cummins'in güvenilirliğin, lojistik, çevresel performansın ve zamanlama disiplininin aynı anda önemli olduğu son derece kısıtlanmış ortamlar için yedek güç çözümleri üretme, paketleme, taşıma ve devreye alma yeteneğini göstermektedir.

İlgili vaka çalışmaları
Yedek Güç Vaka Çalışması

Amaç: Çeşitli BAPCO yakıt perakende sahalarına sağlam yedek sistemler kurmak

Veri Merkezleri Vaka Çalışması

Amaç: Büyük bir yeni finansal veri merkezinin 1. fazı için yeni bir yedek sistem sunmak

Veri Merkezleri Vaka Çalışması

Amaç: Doğu Afrika'nın ilk hiper ölçekli veri merkezi için yedek güç sisteminin Faz 1'unu sunmak