Natural Gas Generator Enclosures Designed with Expertise.
커민스는 미국 가스 시장의 다양한 산업 분야에서 1MW 이상의 가스 전력 요구를 충족시키기 위해서 대기, 피킹, 열병합발전(CHP) 응용 분야를 위한 시장 선두의 공장 설계 천연가스 발전기 인클로저 솔루션을 제공합니다. 커민스만이 제공하는 전문 기술과 품질을 특징으로 하는 이러한 통합 인클로저 솔루션은 언제나 시험, 검증, 인증을 통과한 후 출고됩니다.
워크인 스탠다드 인클로저 설계가 적용된 HSK78G 가스 발전기 시리즈 모습
워크인 스탠다드 인클로저 설계의 HSK78G 가스 발전기 시리즈

운용 편의성
커민스 천연가스 발전기 인클로저는 그 안에 설치되는 가스 발전기와 빈틈없이 작동하도록 유연성을 염두에 두고 특별히 설계되었고 고유한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 병원과 데이터센터에서 상업용 건물과 폐수 처리장에 이르기까지, 이러한 사전 제작형 인클로저는 일관된 작동을 유지하기 위해 다양한 전력 요건에 대해 믿을 수 있게 대응해서 고객의 브랜드 평판을 보호합니다. 기본형 천연가스 인클로저와 함께 완전 통합된 패키지 솔루션이 공급되고, 여기에는 발전기, 인클로저, 보조 기기(BoP) 구성품, 상단부 장착 라디에이터 그리고 모든 배관, 배선, 액세서리가 포함되어 설치를 원활하게 진행하고 전체적인 프로젝트 실행 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
밀집형 인클로저 설계가 적용된 QSK60G 가스 발전기 모습
밀집형 인클로저 설계의 QSK60G 가스 발전기 시리즈

규격
| 파워 | 전압 | 신청서 | 소음 | 발전기 모델* |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 MW |
480V 4,160V 12,470V 13,200V 13,800V |
대기/피킹 | 85 dBA / 70 dBA, 23 피트 |
1000-1350kW- QSK60G 시리즈 1600-2000kW- HSK78G 시리즈 |
| 1.1-2MW | CHP 연속 사용 열 회수 |
1100kW- QSK60G 시리즈 2000kW- HSK78G 시리즈 |
*요청에 따라 추가 옵션도 공급 가능
전문가에게 문의
Harshil Angre
South US
[email protected]
+1 (984) 227-2933
Augusto Tubino
West US and Canada
[email protected]
+1 (812) 390-9381
Phil Kuhl
North US
[email protected]
+1 (732) 535-4051
Emiliano Pantner
Caribbean and Latin America
[email protected]
+1 (612) 258-7997
HSK78G 및 QSK60G 발전기 시리즈에 대해 자세히 알아보세요
인클로저 설계
두 가지 유형의 인클로저를 제공합니다. 각각에 대해 아래 내용을 읽어보거나 직접 연결되는 링크를 클릭하세요.
대기/피킹 인클로저 | CHP 인클로저
대기/피킹 인클로저
공장에서 설계되고 특정적으로 대기 및 피킹 전력 응용 분야를 위한 이 인클로저는 1MW 이상의 믿을 수 있는 전력이 요구되는 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.
장점
- Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
- Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
- 라디에이터 설치: 상단부 장착 라디에이터 그리고 모든 배관, 배선, 액세서리를 커민스에서 제공
- 현장 설치: 발전기와 현장 설치를 돕기 위한 보조 기기(BoP) 구성품을 커민스에서 제공
배출량
EPA NSPS(News Source Performance Standards) 배출량 요건 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발전기 모델 | 비상 | 일반 | ||||
| NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | |
| 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | |
| QSK60G | 인증 | 인증 | ||||
| HSK78G | 적합 | 적합 | ||||
CHP 인클로저
CHP 인클로저는 CHP 발전기 설치와 관련된 모든 요건을 수용하도록 특별히 설계되어 시운전 단계를 원활하게 만들고 미래의 정비 요구를 충족시킵니다.
개념
*스팀 CHP 시스템 솔루션에 대해 궁금하거나 전체 솔루션 패키지에 대한 자세한 내용이 필요하다면 IGB(Integrated Gas Business) 팀에 문의하시기 바랍니다.
효율성
장점
- 프로젝트 일정: 인클로저 공급을 위한 리드 타임이 더 짧아 전체 프로젝트의 설치와 시운전 시간을 단축 가능
- 더 낮은 설계 위험: 커민스에서 인클로저 설계와 검증을 진행
- 시스템 품질: ISO 인증 공장 및 ASME 인증 열교환기
- 서비스 용이성: 커민스 유통망을 통해 편리하게 서비스를 받을 수 있음
- 저배출량: 통합 선택촉매환원(SCR) 시스템이 현지의 프로젝트 요건을 충족시키고 내장된 밀폐루프형 NOx 컨트롤이 배출량을 저감
배출량
CHP 패키지 배기 스택의 배기량 |
||
|---|---|---|
| 발전기 모델: C2000N6CD(HSK78G) 또는 C1100N6C(QSK60G) | ||
| NOx | (g/bhp-hr) | 0.20 |
| (ppmvd @15% O2) | 19 | |
| VOC | (g/bhp-hr) | 0.10 |
| (ppmvd @15% O2) | 27 | |
| CO | (g/bhp-hr) | 0.27 |
| (ppmvd @15% O2) | 41 | |
| 암모니아 | (ppmvd @15% O2) | 8 |