티어4 자주 묻는 질문
티어4 관련 일반 질문에 대한 유용한 답변입니다. 아래 목록을 참조해 주십시오.
티어4은 새로운 비도로용 디젤 엔진에서 나오는 미립자 물질(PM), 질소 산화물(NOx), 공기 독성 물질의 배출을 줄이기 위해 EPA에서 설정한 배출 요건 집합을 나타냅니다. 이 청정 공기 기획의 일환으로 EPA는 대규모 고정 발전기 세트에 관한 배출 허용치를 정하기 위해 NSPS(New Source Performance Standards)를 제안했습니다. NSPS가 제시한 표준은 국가 단위에서 배출량을 규제하기 위한 것이며, 불합리한 경제적 혼란 없이 대기질 개선을 일정 정도 달성할수 있도록 시간 경과에 따라 점진적으로 강화되는 체계입니다.
티어4i 또는 임시는 모든 신규 고마력 디젤 발전기 엔진을 대상으로 2011년 1월 1일에 발효된 NSPS 배출 표준을 나타냅니다. 티어4i 표준은 NOx 배출량을 크게 줄이고 티어4i 인증을 획득한 비긴급 사용도 포함하여 운영 유연성을 확장합니다.
티어4(종종 '최종'이라고도 함)는 티어4i를 대체하는 2015의 모든 대형 고정 발전기 세트(젠셋)에 적용되는 NSPS 배출 표준을 나타냅니다. PM을 크게 줄여야 하는 티어4은 현재까지 제안된 최고 수준의 청정 공기 규제입니다. EPA는 2014년 1월에 티어4 인증을 발급하기 시작했습니다. 커민스 파워 제너레이션은 티어4 인증을 신청하고 획득한 최초의 발전기 세트 제조업체입니다.
배출 허용치는 발전기 세트에 장착하는 엔진 크기에 따라 다릅니다.

EPA 규정에서는 '고정 긴급 응용 분야'를 발전기 세트가 정상적인 유틸리티 전원 공급이 중단된 기간 동안에만 작동하는 것으로 정의합니다(테스트 및 정비 목적으로 일정 기간 작동하는 것 제외). 주 전력, 요금 인하, 폭풍우 방지 등 기타 모든 용도는 비긴급 용도로 간주합니다.
EPA는 비상 시 발전기 작동 시간에 제한을 두지 않습니다. 그러나 EPA는 정비 및 시운동 목적으로로는 운영자가 긴급 젠셋을 연간 50시간만 가동하도록 제한합니다.