주파수
60 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 210 - 270 | 263 - 338 |
| 비상 전원 | 230 - 300 | 288 - 375 |
인증
미국 EPA 비도로용 배출가스 배출 표준
제공 제품
아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
사용 분야
주택용 대기 전력
상용 산업용 발전기
대형 엔진 - 견고한 4사이클 산업용 커민스 QSL9 디젤은 안정적인 출력, 저배출, 부하 변화에 대한 빠른 응답 제공
교류기 - 여러 크기의 교류기가 있어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능 제공
제어 시스템 - PowerCommand® 2.3 전자 컨트롤을 표준 장착하여 종합적인 발전기 세트 시스템 통합, 모니터링 및 제어 기능 제공
특징 및 이점
- 엔진 - 커민스 대형 엔진 - 견고한 4사이클 산업용 디젤이 안정적인 출력, 저배출, 부하 변화에 대한 빠른 응답 제공
- 교류기 - 여러 크기의 교류기가 있어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능 제공
- 컨트롤러 - PowerCommand® 2.3 전자 컨트롤을 기본 장착하여 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람 및 상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함 감지 시 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수 등 종합적인 발전기 세트 시스템 통합 기능 제공. 옵션으로 PowerCommand® 3.3 컨트롤 사용 가능(DQDAx 시리즈용)
- 개방형 및 밀폐형 - 내후성 및 소음 감쇠 인클로저를 옵션으로 제공
- 연료 탱크 - 이중 벽 하부 연료 탱크
- 배출가스 규정 준수 - US EPA T3
- 리프팅 및 물류 - DSHAD: 1469kg (3238lbs), DQDAx: 2234kg (4926lbs)-2370kg (5225lbs)
- 소음 감쇠 - 내후성 및 소음 감쇠 인클로저 옵션, 73-78dB(아)
- 페인트 - 그린
- 배터리 - 주변 온도 -18°C(0°F)(DHSAD)에서 최소 1500암페어. 주변 온도 -18°C(-0.4°F) 이상(DQDAx)에서 최소 750A
- 배터리 충전기 - 100암페어(DSHAD), 70암페어(DQDAx)
- 커민스의 신뢰성 - 포괄적인 보증 및 전세계 유통업체 네트워크를 통한 지원