DQGAF

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 1365 1706
비상 전원 1500 1875
연속 1100 1375
데이터센터 연속 1365 1706

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 인도, 라틴아메리카, 북미
qsk50 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK50-G5 NR2 - 디젤

등급

연속

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

1000 - 2000kW/kVA

상용

1365 kW

1706kVA

비상 전원

1500 kW

1875kVA

연속

1100 kW

1375kVA

데이터센터 연속

1365 kW

1706kVA

관련 모델

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

1020 kW

1275kVA

비상 전원

1120 kW

1400kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

1135 kW

1419kVA

비상 전원

1250 kW

1563kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

1232 kW

1540kVA

비상 전원

1360 kW

1700kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

1320 kW

1650kVA

비상 전원

1460 kW

1825kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기