C900D5E

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 656 900
비상 전원 720 900
연속 656 820

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴아메리카

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK23-G9 - 디젤

등급

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

하우징 불포함

kW/kVA

500 - 1000kW/kVA

상용

656 kW

900kVA

비상 전원

720 kW

900kVA

연속

656 kW

820kVA

관련 모델

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

656 kW

820kVA

비상 전원

720 kW

900kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

725 kW

906kVA

비상 전원

800 kW

1000kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

680 kW

850kVA

비상 전원

750 kW

938kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

600 kW

750kVA

비상 전원

660 kW

825kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

600 kW

750kVA

비상 전원

660 kW

825kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

656 kW

820kVA

비상 전원

720 kW

900kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기