C66D5I

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 48 60
비상 전원 53 66

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 라틴아메리카
4BTAA3.3 I-범위 발전기

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

4BTAA3.3-G13 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

kW/kVA

25 - 200kW/kVA

상용

48 kW

60kVA

비상 전원

53 kW

66kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

36 kW

45kVA

비상 전원

40 kW

50kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

32 kW

40kVA

비상 전원

35 kW

44kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

45 kW

57kVA

비상 전원

50 kW

63kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

40 kW

50kVA

비상 전원

44 kW

55kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

55 kW

68kVA

비상 전원

60 kW

75kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기