C400D5

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 288 360
비상 전원 320 400

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴아메리카
qsg12 발전기

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

NTA855-G4 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

200 - 500kW/kVA

상용

288 kW

360kVA

비상 전원

320 kW

400kVA

관련 모델

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

328 kW

410kVA

비상 전원

360 kW

450kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

365 kW

456kVA

비상 전원

400 kW

500kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

320 kW

400kVA

비상 전원

350 kW

438kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기