C3500D6E

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 3000 3750
비상 전원 3500 4375
연속 2750 3438
데이터센터 연속 3350 4188

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 인도, 라틴아메리카, 북미

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK95-G9 - 디젤

등급

연속

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

> 2000kW/kVA

상용

3000 kW

3750kVA

비상 전원

3500 kW

4375kVA

연속

2750 kW

3438kVA

데이터센터 연속

3350 kW

4188kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기