C3000D6

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 2750 3438
비상 전원 3000 3750
연속 2500 3125
데이터센터 연속 2750 3438

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
QSK95 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK95-G2 - 디젤

등급

연속

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

> 2000kW/kVA

상용

2750 kW

3438kVA

비상 전원

3000 kW

3750kVA

연속

2500 kW

3125kVA

데이터센터 연속

2750 kW

3438kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

2750 kW

3438kVA

비상 전원

3000 kW

3750kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

2680 kW

3350kVA

비상 전원

3000 kW

3750kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

2500 kW

3125kVA

비상 전원

2800 kW

3500kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

2680 kW

3350kVA

비상 전원

3000 kW

3750kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

3000 kW

3750kVA

비상 전원

3250 kW

4063kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

3000 kW

3750kVA

비상 전원

3250 kW

4063kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기