주파수
50 Hz
| 등급 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 상용 | 2200 | 2750 |
| 비상 전원 | 2400 | 3000 |
| 데이터센터 연속 | 2200 | 2750 |
제공 제품
아시아태평양
주파수
50
배출 수준
E.U., 모바일 애플리케이션
E.U., 고정식 적용
EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션
EPA, 고정식 비상구급 분야
EPA, 고정식 비응급 분야
엔진 모델 및 연료 유형
QSK78-G21 - 디젤
등급
연속
데이터센터 연속
상용
비상 전원
제품 유형
50Hz 디젤
인클로저 유형
하우징 불포함
kW/kVA
> 2000kW/kVA
상용
2200 kW
2750kVA
비상 전원
2400 kW
3000kVA
데이터센터 연속
2200 kW
2750kVA