C275D5I

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 200 250
비상 전원 220 275

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 라틴아메리카
커민스 L8.9 발전기

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

6LTAA8.9-G4 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

kW/kVA

200 - 500kW/kVA

상용

200 kW

250kVA

비상 전원

220 kW

275kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기