C2750D5P

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 2750 2200
비상 전원 2750 2200
연속 2750 2200

제공 제품

인도
C2750D5P 발전기 세트

주파수

50

배출 수준

인도 CPCB IV+

엔진 모델 및 연료 유형

QSK60-G23 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

> 2000kW/kVA

상용

2750 kW

2200kVA

비상 전원

2750 kW

2200kVA

연속

2750 kW

2200kVA