C2750D5

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 2000 2500
비상 전원 2200 2750
연속 1800 2250
데이터센터 연속 2000 2500

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴아메리카

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK78-G9 - 디젤

등급

연속

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

> 2000kW/kVA

상용

2000 kW

2500kVA

비상 전원

2200 kW

2750kVA

연속

1800 kW

2250kVA

데이터센터 연속

2000 kW

2500kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기