C200D5I

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 144 180
비상 전원 160 200

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 라틴아메리카
QSB7 I-범위 발전기

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSB7-G18 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

소음 감쇠 및 내후성

kW/kVA

25 - 200kW/kVA

상용

144 kW

180kVA

비상 전원

160 kW

200kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

135 kW

169kVA

비상 전원

150 kW

188kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

128 kW

160kVA

비상 전원

140 kW

175kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

160 kW

200kVA

비상 전원

175 kW

219kVA

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

180 kW

225kVA

비상 전원

200 kW

250kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

160 kW

200kVA

비상 전원

176 kW

220kVA

주파수(Hz)

50

연료 유형

디젤

상용

182 kW

227kVA

비상 전원

200 kW

250kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기