C200D2R

주파수

50/60, 듀얼 Hz
등급 kW kVA
상용 160 225
비상 전원 176 250

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
6CTAA8.3G1

주파수

50/60

듀얼

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSB7-G5 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 렌탈 - 디젤

60Hz 렌탈 - 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

상용

160 kW

225kVA

비상 전원

176 kW

250kVA

관련 모델

주파수(Hz)

50/60, 듀얼

연료 유형

디젤

상용

146 kW

225kVA

비상 전원

160 kW

250kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기