C1800N6CD

주파수

60 Hz

등급

> 2000kW/kVA

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 인도, 라틴아메리카, 북미
커민스 HSK78G 발전기

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

HSK78G - 희박 연소 가스

등급

연속

제품 유형

60Hz 린번 가스

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

> 2000kW/kVA

연속

1800 kW

2250kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

린번 가스

주파수(Hz)

50

연료 유형

린번 가스

주파수(Hz)

60

연료 유형

린번 가스

주파수(Hz)

50

연료 유형

린번 가스

주파수(Hz)

50

연료 유형

린번 가스

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기