C1675D5A

주파수

50 Hz
등급 kW kVA
상용 1200 1500
비상 전원 1340 1675
데이터센터 연속 1200 1500

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴아메리카
KTA50 LG 이미지

주파수

50

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

KTA50-GS8 - 디젤

등급

상용

비상 전원

제품 유형

50Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

ISO 컨테이너

kW/kVA

1000 - 2000kW/kVA

상용

1200 kW

1500kVA

비상 전원

1340 kW

1675kVA

데이터센터 연속

1200 kW

1500kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기