C1500D6E

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 1364 1705
비상 전원 1500 1875
데이터센터 연속 1364 1705

제공 제품

북미
qsk38 발전기 세트

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

QSK38-G18 - 디젤

등급

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

하우징 불포함

kW/kVA

1000 - 2000kW/kVA

상용

1364 kW

1705kVA

비상 전원

1500 kW

1875kVA

데이터센터 연속

1364 kW

1705kVA

관련 모델

주파수(Hz)

60

연료 유형

디젤

상용

1136 kW

1420kVA

비상 전원

1250 kW

1563kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기