C1250D6

주파수

60 Hz
등급 kW kVA
상용 1120 1400
비상 전원 1270 1588
데이터센터 연속 1120 1400

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 인도, 라틴아메리카, 북미

주파수

60

배출 수준

E.U., 모바일 애플리케이션

E.U., 고정식 적용

EPA, 비도로용(휴대용) 어플리케이션

EPA, 고정식 비상구급 분야

EPA, 고정식 비응급 분야

엔진 모델 및 연료 유형

KTA50-G3 - 디젤

등급

데이터센터 연속

상용

비상 전원

제품 유형

60Hz 디젤

인클로저 유형

ISO 컨테이너

하우징 불포함

kW/kVA

1000 - 2000kW/kVA

상용

1120 kW

1400kVA

비상 전원

1270 kW

1588kVA

데이터센터 연속

1120 kW

1400kVA

영업팀에 문의하기 또는 위치 찾기