디젤 QSK78-시리즈

주파수

60, 50Hz

연료 유형

디젤
등급 kW kVA
상용 2200 - 2512 2750 - 3140
비상 전원 2400 - 2760 3000 - 3450

인증

EPA 티어2, 비규제

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

G-Drive - 렌탈
G-Drive - 프라임
G-Drive - 영화 촬영지
G-Drive - 복합운송
G-Drive - 철도차량
G-Drive - 파쇄/광산용
G-Drive - 다이내믹 / 로터리 UPS
G-Drive - 오일 및 가스
G-Drive - 대기 전력
qsk78 g-drive 엔진

QSK78 G-Drive 엔진은 생산성과 성능을 최적으로 결합하여 제공합니다. 4060마력(3028 kWm) V18 구성에는 QSK 시리즈 엔진의 최고 기능들이 조합되어 있으며, 향상된 연소 기술과 강력한 기본 엔진 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

고압력(HPI-PT) 완전 제어 연료 시스템을 사용하는 이 엔진은 티어 2와 2gTA Luft 배출 기준을 충족하며 뛰어난 연비를 자랑합니다. CM2250 ECM은 전력 생성 인터페이스(PGI)를 제공하며, 업계에서 보편적으로 인정받는 SAE J1939 산업 기준 CAN을 바탕으로 한 커뮤니케이션 네트워크는 뛰어난 수준의 엔진 보호를 제공하고, 빠른 연결성과 우수한 오류 발견 기능을 보장합니다. 

또한 QSK78은 ELIMINATOR™, CENTINEL™, Prelub™ 등의 선택 기능을 제공하는데, 이러한 기능들은 정기적인 보수정비로 인해 생기는 다운타임을 많이 줄여줍니다.  

모든 QSK78 엔진에는 업계에서 가장 포괄적이고 단순한 플랜 중 하나인 커민스 기본 보증이 적용됩니다.

특징 및 이점

CTT(커민스 터보 기술) HX82/HX83 터보차지 - 배출가스와 연료 소비 개선을 위해 배기 에너지를 활용하여 효율을 크게 향상시킵니다.

구상흑연주철(FCD) 피스톤 - 이러한 종류의 피스톤에 사용되는 설계와 재료는 엔진 효율과 내구성 증가를 보장합니다. '피스톤 슬랩'을 줄여 주고 전력 효율을 증가시킵니다.

고압 분사 연료 시스템 - 최적의 연소를 위해 높은 최고 분사 압력을 제공하여 배기가스 배출을 줄이고 연비를 개선합니다.  HPI 연료 분사는 "부드럽게" 분사를 시작하여 연소 소음이 적습니다

저온 애프터쿨링 - 펌프 2개와 루프 2개(2P2L)로 구성된 냉각 시스템은 2개의 분리된 냉각 회로를 활용하며, 이로 인해 엔진의 내구력과 연비가 향상됩니다.  

G-Drive 통합 디자인 - 각각의 컴포넌트는 G-Drive 제품을 위해 특별히 개발되었고 엄격한 테스트를 거쳤으며 높은 성능과 견고함, 신뢰성을 제공합니다.

서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증
QSK78-G8 60 3140 / 2512 3450 / 2760 1800 디젤 규정 없음
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 디젤 규정 없음
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 디젤 EPA 티어 2

미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.

이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.

  • EPA 티어 4F와 티어 3 제품을 시장에 소개한 첫 번째 제조사 - 규정 마감일 이전
  • EU 스테이지 V 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽 시장에 처음으로 선보이는 제조사
  • 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더

결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다. 

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.