디젤 KTA38-시리즈

주파수

50, 60Hz

연료 유형

디젤
등급 kW kVA
상용 741 - 923 926 - 1153
비상 전원 816 - 1012 1020 - 1265

인증

규정 없음

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

G-Drive - 파쇄/광산용
G-Drive - 다이내믹 / 로터리 UPS
G-Drive - 복합운송
G-Drive - 영화 촬영지
G-Drive - 오일 및 가스
G-Drive - 프라임
G-Drive - 철도차량
G-Drive - 렌탈
G-Drive - 대기 전력
디젤 KTA38 시리즈 G-Drive 엔진

프리미엄 고성능 파워

악조건에서도 고성능 파워를 제공하는 것으로 인정받고 있는 최신 KTA 시리즈는 재킷 워터 애프터 쿨링 디자인으로 설계되어 있습니다. 내장된 스텝 타이밍 제어 시스템이 어떠한 조합의 부하와 외부 온도에서도 최적화된 엔진 타이밍을 제공하며, 콜드 스타트를 개선하고 경량 부하 시 연료 소비를 줄여 엔진 효율을 뛰어나게 향상시킵니다.

특징 및 이점

애프터쿨러 대용량 내부 애프터쿨러에는 엔진 재킷으로부터 분리된 냉각수가 공급됩니다. 이러한 장치는 완전 연소를 위해 시원하고 밀도가 높은 주입 공기를 제공하고 엔진의 부담을 줄여주므로, 기계의 수명이 길어지고 배기 가스 배출을 낮출 수 있습니다.

냉각 시스템 투 펌프 투 루프 시스템이 반드시 사용되어야 합니다. 즉, 하나의 래디에이터 또는 열 교환기가 엔진 재킷을 냉각시키고, 별도의 래디에이터 또는 열 교환기가 애프터쿨러를 냉각시킵니다. 두 개의 냉각 시스템은 서로 독립적입니다. 재킷 워터 펌프는 기어 커버 뒷편에 장착된 엔진에서 공급됩니다. 애프터쿨러 워터 펌프는 고객이 직접 선택할 수 있으며 기어 커버의 앞 부분에 장착하여 제공될 수 있습니다. 커민스는 재킷 시스템을 위해 기존의 물 주입구와 배출구 연결을 제공합니다. 애프터쿨러 워터 펌프 주입구와 애프터쿨러 중심부의 배출구 연결은 고객의 사용 및 애프터쿨러 시스템 배관 편의를 위한 것입니다.

윤활 대용량 일체형 기어 구동 펌프가 모든 베어링에 압력 윤활을 제공하고, 피스톤 냉각에 필요한 윤활유를 공급합니다. 주 전원 및 연속 출력을 위해서는 커민스가 공급하는 대용량 오일팬을 사용하시는 것이 좋습니다.

피스톤 피스톤은 듀얼 니켈 저항성의 알루미늄 합금으로 제작되고 열팽창을 보완할 수 있는 모양으로 만들어져서, 모든 정상적인 운영 온도에서 작동할 때 정확한 핏을 유지하게 합니다. 오일은 급속한 열 방산을 위해 냉각됩니다. 두 개의 컴프레션 링과 하나의 오일 링이 있습니다. 오프셋 피스톤을 활용하여 라이너 공동현상(캐비테이션) 민감성을 줄여줍니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증 사양 시트
KTA38-G3 50 926 / 741 1020 / 816 1500 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G3 60 1042 / 833 1137 / 909 1800 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G4 60 1153 / 923 1264 / 1011 1800 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G5 50 1014 / 811 1109 / 887 1500 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G9 50 1250 / 1000 1500 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G14 50 1015 / 812 1110 / 888 1500 디젤 규정 없음 PDF
KTA38-G14 60 1153 / 923 1265 / 1012 1800 디젤 규정 없음 PDF

미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.

이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.

  • 규제 날짜 이전에 EPA 티어 2 및 티어 3 제품을 시장에 소개하는 첫 번째 제조사
  • EU Stage IIIA 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽에 처음으로 선보이는 제조사
  • 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더

결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다. 

G-Drive 엔진

  • 미드레인지(1.3~9L) 중급 엔진(16~476 hp)으로, 범위가 넓은 티어 3 레인지를 제공합니다. 티어 2 NOx 레벨을 38% 감소시킵니다.
  • 대형(11~15L) 415~755 hp 엔진이 상업용 작업에 필요한 전력을 공급
  • 초대형(19~78L) 675~3700 hp 엔진(1500 rpm과 1800 rpm)으로 전자 제품과 진단, 기본 엔진과 터보차지, 파워 실린더와 연료 시스템을 위한 티어 2/Stage II 배기 요건을 충족

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.