디젤 C-시리즈

주파수

50, 60Hz

연료 유형

디젤
등급 kW kVA
상용 160 - 184 200 - 230
비상 전원 176 - 204 220 - 255

인증

규정 없음

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

G-Drive - 렌탈
G-Drive - 프라임
G-Drive - 영화 촬영지
G-Drive - 용접
G-Drive - 복합운송
G-Drive - 철도차량
G-Drive - 파쇄/광산용
G-Drive - 조명 타워
G-Drive - 오일 및 가스
G-Drive - 대기 전력
디젤 C-시리즈 G-Drive 엔진

안정적인 전력 공급이 검증된 기술

B 시리즈와 마찬가지로 C 시리즈 엔진은 안정성에 있어 타사 제품과 비교가 불가한 뛰어난 명성을 얻었습니다. 이 시리즈의 엔진은 보수정비를 줄이고 성능을 향상시키는 기능들을 통합하여, 발전기 세트 작동에서 가장 어려운 요건들을 모두 충족합니다.

C 시리즈의 사양은 사람들이 G-Drives B 시리즈에 기대하는 모든 기능을 포함하고 있으면서도, C 시리즈의 8.3 리터, 6 실린더를 이용하여 더 용량이 큰 대기 전력, 주 전원, 기본 장비 역할을 감당합니다.

특징 및 이점

냉각팩(Coolpac) 통합형 설계 - 냉각 패키지와 공기 청정 키트가 포함된 온전한 파워 패키지로 공급됨

단일 폴리 Vee 벨트 드라이브 - 팬, 교류 발전기, 워터 펌프에 사용되며 정비를 최저로 줄이기 위해 자가 장력식 아이들러를 사용

인라인 타입 Bosch P 시리즈 펌프 - 보다 완전한 연소와 배출가스 저감을 위한 고압 분사

스핀온 연료 필터 및 풀플로우 윤활유 필터

상부에 장착된 Holset HX40W 터보차저 - 출력을 높이고 연비 경제성을 높여주면서 스모크와 소음 레벨은 줄여줌

서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증 사양 시트
6CTAA8.3-G7 50 200 / 160 220 / 176 1500 디젤 규정 없음 사양 시트
6CTAA8.3-G7 60 230 / 184 255 / 204 1800 디젤 규정 없음 사양 시트

규정 없음

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.