X12(2024)

파워

350 - 500마력261 - 373kW

토크

1250 - 1700파운드-피트1695 - 2305 N•m

인증

EPA 2024

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미
커민스 X12

X12 제품은 무게에 민감한 응용 분야에서 최대의 탑재하중을 제공하도록 설계되었습니다. 무게가 2,050lbs에 불과한 X12는 가장 가벼운 경쟁사 11L 엔진보다 최소 150lbs 가볍지만 여전히 350-500HP 및 1250-1700lb-ft 토크의 강력한 성능을 제공합니다. X12 제품은 더 큰 배기량 엔진의 응답성과 엔진 파워를 통해 운전자가 원하는 성능을 제공하는 동시에 모든 작업에 대한 효율성을 극대화합니다.

커민스는 고객들이 구매하는 커민스 엔진과 파워트레인으로부터 최적의 성능을 믿고 기대할 수 있도록 지속적으로 제품을 테스트하여 수정합니다. 따라서 환경보호국(EPA)에서 지정하는 배출 기준의 새로운 해를 맞이하면서 커민스는 X12에서는 EPA 요건 이상의 것을 모색했습니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
효율성
성능

또는