재생(Remanufactured) 커민스 터보 디젤

Cummins 5.9L 또는 6.7L 정식 재생 엔진으로, 아끼시는 트럭에 새 생명을 주세요. Mopar®에서 독점 공급합니다.

Mopar® Reman 5.9L / 6.7L 터보 디젤 엔진은 Cummins ReCon®에서 정식 재생한 커민스 엔진입니다.  

 

Mopar® Reman 엔진은 커민스 정품입니다.

  • 커민스 엔진 탑재 Ram 트럭을 신속히 재가동시키는 비용효율적이고 확실한 솔루션
  • 해당 픽업트럭에 맞춰 설계와 테스트를 거친 정식 재생 엔진이라는 사실이 주는 마음의 평온
  • 2년/100,000마일 보증, 새로 개정된 Mopar®의 가격 체계

커민스 5.9L 및 6.7L 터보 디젤 재생 엔진의 가격 및 구매 정보는 FCA 미국 공인 딜러에게 문의하시기 바랍니다.

 

Mopar 딜러 찾기

파워

325 - 385마력242 - 287kW

토크

610 - 930파운드-피트827 - 1261 N•m

제공 제품

북미, 아프리카, 중동, 라틴아메리카, 아시아 태평양, 유럽

사용 분야

엔진 교체
픽업트럭
재생(Remanufactured) 커민스 터보 디젤

커민스 6.7L 터보 디젤 재생 엔진

전통과 유산:

커민스 6.7L 터보 디젤이 이 정식 재생품을 통해 Ram 헤비듀티 트럭 분야에서 자신의 유산과 전통을 이어갑니다. 공장에서 정식 재생된 커민스 6.7L 터보 디젤 엔진을 이제 Ram 헤비듀티 트럭에 탑재할 수 있습니다. 지역 공인 Mopar® 딜러가 독점 공급합니다.

 

연식 범위 신청서 엔진 유형 Reman 품번
2007.5 픽업 엔진 완제품 R8310893AA*
2008-2009 픽업 엔진 완제품 R8310896AA*
2009-1010 섀시 캡 엔진 완제품 R8310894AA*
2010 픽업 엔진 완제품 R8310896AA*
2011-2012 섀시 캡 엔진 완제품 R8310895AA*
2011-2012 픽업 엔진 완제품 R8310898AA*
2013-2018 섀시 캡 엔진 완제품 R8071551AA*
2013-2018 픽업 엔진 완제품 R8071553AA*

*와이어링 하니스 및 ECM 미포함

커민스 5.9L 터보 디젤 재생 엔진

전설:

커민스 5.9L 터보 디젤 엔진이 귀하의 픽업트럭을 위한 동력원으로서 실용성을 유지합니다. 공장에서 정식 재생된 커민스 5.9L 터보 디젤 엔진을 이제 Ram 헤비듀티 트럭에 탑재할 수 있습니다. 지역 공인 Mopar® 딜러가 독점 공급합니다.

 

연식 범위 신청서 엔진 유형 Reman 품번
1998 5.9L 12V 픽업 재생 완제품 R8464881AA*
2004.5-5.5 5.9L 24V 픽업 재생 완제품 R8453521AA*
2006 5.9L 24V 픽업 재생 완제품 R8416637AA*
2007 5.9L 24V 픽업 재생 완제품 R8416636AA*

*와이어링 하니스 및 ECM 미포함

규격

귀하의 픽업트럭을 위한 최상의 솔루션을 선택하세요

엔진 완제품

설명: 엔진 완제품이란 Cummins ReCon® 조립 라인에서 엄격한 기준에 따라 재생 조립되고 모든 관련 요소를 완비한 엔진을 말합니다. 바로 장착해서 사용할 수 있도록 구성된 이 엔진에는 설계와 소재상의 최신 개선 사항들이 반영되어 있으며 모든 제품이 개별적으로 실증 테스트를 통해 성능과 품질을 확인받습니다.

필요성: 엔진 전체를 교체하시려는 경우에 가장 적합한 선택입니다. 커민스 공장의 규격 기준에 맞춰 구성되며 업종 최고의 보증을 받습니다. 엔진 교체는 진단부터 완성까지 일반적으로 이틀 정도면 충분하므로, 트럭을 빠르게 업무에 복귀시킬 수 있습니다. 또한 커민스 재생 엔진은 연비 경제성이 높고 정비에 비용이 적게 들고 배기가스 배출량이 적어 일반적인 수리를 받은 엔진에 비해 더 큰 가치를 제공하며 차량을 재판매할 때 현저히 높은 가치를 기대할 수 있습니다.

롱블록

설명: 롱블록에는 엔진 블록과 회전식 내장품(크랭크축, 피스톤, 커넥팅로드/베어링)이 포함됩니다.

필요성: 외장 컴포넌트의 대부분이 아직 쓸만한 경우에는 롱블록 재생품이 설득력 있는 대안이 될 수 있습니다. 정식 재생 엔진과 동일한 기준에 맞춰 조립되는 롱블록은 터보, 리프트 펌프, 와이어링 하니스, 연료 펌프, 연료 라인 등 외장 컴포넌트를 재사용할 수 있는 옵션입니다.

쇼트블록

설명: 쇼트블록에는 엔진 블록, 크랭크, 로드, 메인, 스러스트 베어링이 포함되어 있습니다. 

필요성: 엔진 블록이 심하게 마모되거나 파손된 경우에는 쇼트블록이 훌륭한 옵션입니다. 실린더 헤드를 포함하여 최대한 많은 부품을 재사용할 수 있습니다.

롱블록 및 쇼트블록 제품 비교 및 품번 등 상세 정보:

비교표 보기



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
효율성
성능

또는