QST30 철도차량용 파워 모듈

파워

1000 - 1500마력746 - 1119kW

토크

lb-ft 0N•m

인증

EPA 티어 4

제공 제품

북미

사용 분야

철도차량 엔진
QST30 철도용 파워 모듈

티어 4으로 전환

커민스 QST30 동력 모듈로 기관차 스위처를 티어 4 인증받고 더 뛰어난 연료 효율성 및 신뢰성을 누리세요. 1,000 hp에서 1,500 hp 스위처 기관차의 엔진을 교체할 수 있는 완벽한 크기의 이 모듈은 엔진, SCR 배출 시스템 및 교류 발전기를 모두 하나의 편리한 스키드에 갖추고 있습니다. 설치가 간편한 드롭인 솔루션으로 연료 소비를 줄이고 티어 4 정부 자금 지원을 받을 수 있습니다.

규격
엔진
  • 커민스 QST30 티어 4 기관차 스위치 인증
  • 1,000* 또는 1,500 bhp(간헐적) @ 1,800 RPM
  • V12 구성
  • 트윈 웨이스트게이트 터보 및 배기 스로틀 밸브
  • 64VDC 사전 윤활 펌프 및 스타터
교류기 Kato 듀얼 베어링 - 듀얼 와인딩 슬립 링 브러시 타입 디자인 견인 교류 발전기:
  • 1,000kW @ 1,800RPM
  • 1,300 volts 정류 DC 출력
동반 교류 발전기:
  • 250kW, 360kVA, 0.80 후행 역률
  • 400 또는 200 VAC, 1,800 RPM에서 3상
장착 베이스 프레임과 기관차 프레임 사이에 엔진과 교류 발전기 고무 아이솔레이터를 장착하기 위해 제작된 베이스 프레임
냉각
  • 기관차 프레임에 장착된 완전히 설계된 패키지 알루미늄 바 플레이트 코어 구조
  • 재킷 워터 및 애프터쿨러 회로 분할
  • 냉각수 부족 센서가 있는 팽창 탱크
환기구 Fleetguard 금속 캐니스터 2단 에어클리너
배기 장치
  • 커민스 배출 가스 솔루션 듀얼 4000 시리즈 SCR
  • 캐니스터 DEF 탱크, 펌프, 필터 및 라인 포함
  • 튜브와 소음기를 덮는 단열 담요
연료
  • 3단계 연료 여과
  • 탱크에서 연료를 끌어내는 64VDC 전기 연료 이송 펌프
윤활유 스핀온 윤활유 필터와 Centriguard 원심분리기
공기 압축기
(제공되지 않음)
컴패니언 교류 발전기에서 전기 구동을 위한 준비
전기 듀얼 배터리를 포함한 엔진용 24VDC 전기 시스템
옵션
  • TMV TECU 시스템
  • 엔진 콜드 스타트 보조 장치
  • 연료 시스템 - 활성수 분리기 및 신장 루프
무게 34,000 lbs (냉각 패키지 포함 대략 무게)
치수

W = 64" x H = 88" x L = 267"(냉각 패키지 포함)

냉각수 용량

120 gallons

윤활유 용량

35 gallons

유지 보수 간격

1,500시간

*EPA 비도로 인증



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급
  정격 엔진 파워 hp (kW) @ rpm
QST30 동력 모듈 1,500(1,119) @ 1,800
1,000 (746) @ 1,800

 

효율성
성능

또는