철도차량용 QSB6.7

파워

146 - 300마력109 - 224kW

토크

1800 - 2500파운드-피트2440 - 3390 N•m

인증

티어3 / 스테이지 IIIA, EPA 티어3, EU 스테이지 III

제공 제품

북미, 아프리카, 중동, 라틴아메리카, 아시아 태평양, 유럽

사용 분야

철도차량 엔진
커민스 철도차량 엔진용 QSB6.7

티어 3/스테이지 IIIA QSB6.7 엔진은 더 적은 비용으로 더 많은 혜택을 제공하는 혁신적인 기술을 갖춘 Quantum 시리즈 철도차량 엔진 중 하나입니다.

QSB6.7은 더 높은 출력와 토크, 더 우수한 내구성을 제공하면서도 배출가스가 더 적고 더 적은 연료와 정비를 요구합니다. Cummins PowerMatch 도구 세트를 사용하면 장비의 특정 작동 상황에 따라 엔진 토크 곡선 및 보정 기능을 맞춤 조정할 수 있습니다. 즉, 철도차량 운영자는 더 높은 생산성, 더 큰 연비 혜택을 누릴 수 있습니다.

QSB6.7은 다음과 같은 특징을 갖도록 설계되었습니다.

  • 티어 3/스테이지 IIIA 배출 기능
  • 향상된 내구성 및 신뢰성
  • 낮아진 총 소유비
  • 높은 엔진 파워와 토크

QSB6.7은 엄격한 전 세계 배출 표준을 충족하면서도 운영자에게 탁월한 가치와 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
효율성
성능

또는