파워
토크
인증
제공 제품
사용 분야
179-336 kW | 240-450 hp
- 형식 승인, 맞춤형 옵션 또는 복잡한 포장 등이 필요하지 않은 소형 작업선 및 어선에 적합
- 중국 선급협회(CCS)의 IMO 배출가스 인증을 받은 HX 냉각 기능을 갖춘 고정 사양으로만 제공됩니다.
- 포괄적인 1년 보증이 적용되고 커민스 글로벌 서비스 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다.
- 모든 부품은 커민스 지역 부품 유통센터에서 주문할 수 있습니다.
- CCEC 제품 라인은 일부 지역에서 판매되지 않습니다. 가격, 공급 가능 여부, 적절한 응용분야 및 서비스에 대한 추가 정보는 현지 커민스 담당자에게 문의하십시오.
- 중국 충칭에 있는 충칭 커민스 엔진사(Chongqing Cummins Engine Company, CCEC)에서 제작됨
특징 및 이점
엔진 설계 - 연속적 내구 운행과 긴 수명을 위해 설계된 견고한 엔진 블록. O-링 씰과 가장자리 성형 개스킷으로 연료 누출을 방지합니다. 크랭크축 전면에서 전체 동력 인출이 가능합니다. 견고한 라이너와 질화물 코팅 링이 있는 일체형 알루미늄 피스톤 디자인으로 뛰어난 내구성 제공을 제공합니다.
연료 시스템 - 신뢰할 수 있는 커민스 PT 연료 시스템이 연소를 최적화하여 연비 경제성을 높이고 배출량을 줄이고 연기를 최소화합니다. 프리미엄 연료 인젝터는 내구성 향상을 위해 세라믹 부품을 사용합니다
냉각 시스템 - 엔진 장착형 판형 열교환기 시스템 사용 가능. 냉각 시스템 부식 방지를 위해 스핀-온(Spin-on) 커민스 수처리 필터 적용
배기 시스템 - 수냉식 배기 매니폴드는 배출가스를 줄이고 엔진 표면 온도를 냉각시킵니다
공기 시스템 - 커민스 터보차저는 선박 응용 분야에 최적화되었습니다. 효율적인 작동과 성능 최적화를 위한 워터 펌프
윤활 시스템 - Fleetguard 스핀온 오일 필터로 서비스 주기의 간격이 길어지고 유지보수가 줄어듭니다. 표준 용량(34 L [9.0 gal]) 이상 용량(37 L [9.7 gal])의 오일 팬을 사용해 오일 교환 간격을 늘릴 수 있습니다. Prelub 시스템이 건식 시동으로 인한 손상으로부터 엔진을 보호합니다
전기 시스템 - 고립형 접지 컴포넌트가 포함된 24 V, 100 A 교류 발전기
인증 - 중국 선급협회(CCS)에서 인증한 IMO 배출가스 규정 준수