가스 압축용 KTA38GC

파워

635 - 850마력474 - 634kW

토크

lb-ft 0N•m

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

오일 및 가스 엔진
가스 압축
KTA38GC 엔진 - 가스 압축 분야용

집하 및 미드스트림 압축에는 신뢰적이고 내구성이 뛰어난 엔진 파워와 세계적 수준의 지원이 필요합니다. 배출가스 규정을 준수하는 고성능 천연가스 엔진인 커민스 KTA38GC는 커민스 K 시리즈 디젤 엔진의 입증된 성능을 이어받았으며 동일한 헤비듀티 구성 요소를 상당 부분 공유하고 있습니다.그렇기 때문에 KTA38GC는 유지 보수 비용이 낮고, 배출가스 규정을 준수하며 매일 한결같이 가스를 생산할 수 있는 것입니다.

규격

일반 사양
V-12, 4행정 디젤

보어 6.25 in(159 mm) 
스트로크 6.25 in(159 mm) 
배기량 37.7 L(2300 cubic in)
엔진 파워* 635-850 hp(474-634 kW) 
압축비 8.5:1 
흡기 터보차저 및 애프터쿨러 사용
배기 유형 수냉식 매니폴드 
중량** 11,932 lb(5,412 kg) 
냉각수 용량 32.7 gal(123.8 L) 
윤활유 용량 89.0 gal(336.9 L) 
회전 반시계 방향 

* 등급에 따라 다릅니다.
** 중량은 대략적인 값이며 옵션에 따라 다릅니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급
모델 등급

압축비

배출량
KTA38GCSLB

850 hp(634 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 hp(529 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCE

760 hp(567 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

고객에 따라 다름

KTA38GCE

635 hp(474 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

고객에 따라 다름

(1) 이 엔진은 2.0gr/hp-hr NOx, 4.0 gr/hp-hr CO, 1.0 gr/hp-hr VOC를 배출합니다. 이 엔진은 상시용 엔진을 위한 개정된 EPA SI NSPS 요건을 충족시키지 않고 미국 이외의 지역에서만 공급됩니다.

* EPA 현장 검증 시험이 요구됩니다.

효율성
성능

또는