가스 압축용 KTA19GC

파워

265 - 420마력198 - 313kW

토크

lb-ft 0N•m

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

오일 및 가스 엔진
가스 압축

집하 압축에는 신뢰적이고 내구성이 뛰어난 엔진 파워와 세계적 수준의 지원이 필요합니다. 고성능 천연가스 엔진인 커민스 KTA19GC는 커민스 K 시리즈 디젤 엔진의 입증된 성능을 이어받았으며 동일한 헤비듀티 구성 요소를 상당 부분 공유하고 있습니다. 그렇기 때문에 KTA19GC는 유지 보수 비용이 낮고 매일 한결같이 가스를 생산할 수 있는 것입니다.

규격

일반 사양
인라인, 6기통, 4사이클, 천연가스

보어 6.25 in(159 mm)
스트로크 6.25 in(159 mm)
배기량 18.8 L(1150 cubic in)
엔진 파워* 265-420 hp(198-313 kW)
압축비 8.5:1
흡기 터보차저 및 애프터쿨러 사용
배기 유형 수냉식 매니폴드
중량** 4840 lb(2195 kg)
윤활유 용량 27.0 gal(102.0 L)
회전 반시계 방향

* 등급에 따라 다릅니다.
** 중량은 대략적인 값이며 옵션에 따라 다릅니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급
모델 등급

압축비

배출량
KTA19GC

420 hp(313 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

수출 전용

KTA19GC

380 hp(283 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

수출 전용

KTA19GC

265 hp(198 kW) @ 1200 rpm

8.5:1

수출 전용

(1) 고객이 공기-연료 비율(AFR) 컨트롤러 및 촉매 설치 시 NSPS를 준수합니다. 

* EPA 현장 검증 시험이 요구됩니다.

효율성
성능

또는