광산용 K19

파워

450 - 700마력336 - 522kW

토크

1406 - 2013파운드-피트1906 - 2729 N•m

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

광산용 엔진
커민스 K19 엔진 - 광산용

K19 엔진은 신뢰할 수 있는 고마력 성능을 컴팩트한 패키지로 제공할 수 있다는 것을 증명합니다.  깨끗하고 효율적인 인라인 6기통 K19 엔진 설계는 30년 이상 커민스 제품 라인에서 사용되어 왔으며 총소유비용은 가장 낮고 생산성과 내구성은 극대화합니다.  450hp - 700hp(336 - 522kW) 등급, K19 엔진은 커민스 PT® 연료 시스템의 기계적 단순성으로 성능이 입증되었습니다. 

전자동 Cummins CENTRY™ 전자 제어장치와 같은 기능들은 최고의 성능과 연료 효율을 발휘하도록 엔진 모니터링 및 자동 타이밍 조정 기능을 제공하며, 가동시간을 증가시키는 전자 모니터링 패키지인 CENSE™를 제공합니다. 

견고한 K19 설계는 K50을 기반으로 하여 운송 트럭, 굴삭기, 블라스트홀 드릴 및 휠 로더와 같은 고부하 채굴 분야에서 더 큰 내구성을 제공합니다.  간단한 연료 시스템과 견고한 기계 설계는 유지 보수 요구사항이 적어 전 세계 대부분의 광산 현장에 가장 낮은 톤당 비용을 제공합니다. 

어떤 광산 작업을 수행하든 K19는 ​​장비의 필수 부품으로 작동하도록 설계되어 톤당 최저 이동 비용을 필요로 합니다.

기본 보증에는 작동 첫 해 동안 무제한의 시간 동안 K 시리즈 엔진 및 브랜드 구성품(스타터 및 교류 발전기 등 전기 장치 포함)에 대한 전체 보증이 포함되며, 2년 또는 2,000시간(둘 중 먼저 도래하는 시점)까지 연장됩니다. 기본 보증에는 주요 구성 요소에 대한 3년/10,000시간 표준 보호도 포함됩니다.  광업 작업의 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 갖춘 Encompass 보호 플랜을 통해 확장된 보장 범위를 이용할 수 있습니다.  커민스 Encompass는 전 세계를 대상으로 24시간 서비스를 제공합니다. 

커민스는 검증된 성능과 첨단 기술, 글로벌 서비스 및 지원 네트워크를 결합하여 매일 매시간 모든 요구에 응답하는 것으로 명성을 쌓았습니다.

특징 및 이점

표준 기능.
  • PT 연료 시스템 - 오랜 시간 동안 검증된 PT 연료 시스템을 사용하여 고성능과 유지 보수 용이성을 제공합니다.  PT 인젝터는 최적의 연소를 위해 고압을 처리하도록 제작되었습니다. 
  • 필렛 경화 크랭크축 - 작은 볼트 원과 롤형 나사산으로 강도와 내구성 확보
  • 커민스 Prelub 시스템 - 크랭킹이 발생하기 전에 엔진의 오일을 분배하고 가압하며, 재조립(rebuild)까지의 수명을 크게 연장하는 것으로 입증되었습니다.
  • 갤러리 냉각 피스톤 – 내구성 향상, 피스톤 링 마모 감소 및 실린더 수명 30% 연장을 위해 피스톤 크라운 온도를 무려 38°C까지 낮추었습니다. 
  • 터보차저 – K 시리즈 엔진용으로 맞춤 제작되었으며 모든 응용분야의 요구사항을 충족하기 위해 1단 또는 2단 구성으로 제공됩니다.
규격
엔진 유형  인라인 6
배기량    1156 cu in   19 liters 
광고된 마력  450-700 hp 336-522 kW  
피크 토크 1125-2014 lb-ft 1526-2731 N•m
보어 및 스트로크  6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm 
흡기 

터보차저 및 애프터쿨러 사용

오일 시스템 용량  80 U.S. qt  76 liters 
냉각수 용량  44 U.S. qt  42 liters 
길이  62.0 in  1574 mm 
너비*  31.7-38.4 in  805-975 mm 
높이*  54.0-64.5 in  1371-1638 mm 
습중량*  6000-6170 lb  2722-2799 kg 

*1단 - 2단

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급

 

엔진 모델  공식 hp(kW) @ rpm 피크 토크 lb-ft (N•m) @ rpm 등급 유형
KTTA19 700 (522) @ 2100 2014 (2731) @ 1400  간헐적 
KTA19 600 (448) @ 2100 1650 (2237) @ 1500  간헐적 
KTA19 525 (392) @ 2100  1650 (2237) @ 1300  간헐적 
KT19 450 (336) @ 2100  1125 (1526) @ 1500  간헐적 

추가 등급이 제공될 수 있습니다.  커민스 유통 업체에 문의하세요.

효율성
성능

또는