파워
141 - 168마력105 - 125kW
토크
331 - 442파운드-피트449 - 599 N•m
인증
유로 III, 유로 3
제공 제품
북미, 아프리카, 중동, 라틴아메리카, 아시아 태평양, 유럽
사용 분야
소형상용차
ISF 엔진은 신뢰할 수 있는 커민스 엔진 라인업에 최근 추가되었습니다. 우수한 성능, 낮은 중량, 적은 운영 비용, 커민스에서 예상할 수 있는 신뢰성과 내구성을 갖춘 ISF3.8은 트럭, 밴, 픽업, 유틸리티 차량 같은 소형 상용차에 적합힙니다. ISF3.8은 동급 배기량 중 가장 가볍고 강력한 엔진으로, 중량에 민감하고 공간이 제한적인 GVW 3.5톤 초과 차량에 알맞습니다.
ISF3.8은 첨단 열 공학, 전자식 통합, 고압 커먼레일 연료 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 커민스 웨이스트게이트 터보차저를 사용해 모든 RPM 범위에서 우수한 성능을 발휘하고 더 높은 저속 토크를 통해 응답성을 향상시킵니다.
현재 Euro III 및 Euro IV 배기 수준으로 공급되는 ISF3.8은 이러한 크기와 중량의 엔진을 위해 높은 출력과 토크를 제공합니다. 커민스는 ISF3.8에 모듈식 구조를 사용해 현재와 미래에 세계에서 가장 엄격한 배출 규정을 충족시킬 수 있습니다. 성능을 떨어뜨리지 않고 설치에 대한 영향을 최소화하면서 Euro IV를 넘어서 더 낮은 배출 수준을 달성할 수 있습니다.