가스 압축용 G8.3

파워

99 - 190마력74 - 142kW

토크

lb-ft 0N•m

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

오일 및 가스 엔진
가스 압축

유정용 가스 압축과 인공 채유 사용 분야는 일반적인 소형 천연가스 엔진에서 찾아볼 수 없는 신뢰성과 내구성을 요구합니다. 커민스 G8.3은 믿을 수 있는 작동과 세계적인 수준의 지원을 제공하며, 커민스 C 시리즈 디젤 엔진 및 다양한 동급 대형 구성품의 검증된 유산을 공유하는 고성능 천연가스 엔진입니다. G8.3을 사용하면 정비 비용을 낮추고 가스 공정을 매일 지속할 수 있습니다.

특징 및 이점

오일 및 가스 시장을 위해 설계된 G8.3은 뛰어난 신뢰성과 낮은 운영 비용을 제공합니다.

베이스 엔진 - 블록, 크랭크, 캠, 기어, 라이너를 포함한 대부분의 주요 구성품은 검증된 C 시리즈 디젤과 동일합니다.

배기 - G8.3에는 농후 연소 엔진으로 작동되도록 만들기 위한 촉매를 사용할 수 있고, NSPS 배기 요건을 충족시키기 위해 고객이 AFR 및 촉매를 장착할 수 있습니다.

공기 처리 - 자연 흡기 설계가 믿을 수 있는 성능과 수명을 제공합니다.

연료 시스템 - Impco 카뷰레터가 모든 부하 범위에서 안정적인 작동과 연료 추적 기능을 제공합니다.

속도 제어 - 조절식 제어기가 모든 부하 조건에서 정밀하고 안정적인 rpm 제어를 제공합니다.

점화 시스템 - Altronic CD1 통합 전자식 점화 시스템. 스파크 플러그에 쉽게 접근할 수 있고 실린더당 코일이 하나여서 정비 비용이 더 낮습니다.

윤활 시스템 - 대용량 오일 팬 및 복합 풀플로우 및 바이패스 오일 필터가 정비 비용을 낮추고 서비스 간격을 연장합니다.

보증 - 커민스 작동 시간 무제한 1년 보증이 제공됩니다. 전 세계 유통업체 네트워크를 이용할 수 있습니다.



기본 장비

공기 유입 시스템

  • 공장에서 설치한 대용량 에어 클리너

냉각 시스템

  • 기어 구동식 재킷 워터 펌프
  • 자동 온도 조절기로 제어되는 재킷 워터 서킷
  • 방식 기능이 강화된 냉각수 필터
  • 컴프레셔 냉각을 위한 보조 냉각수 펌프 옵션

배기 시스템

  • 최적의 배기 유속을 위해 조정된 건식 매니폴드

연료 시스템

  • Impco 카뮤레터
  • Maxitrol 조절기

속도 제어 시스템

  • 벨트 구동형 기계식 제어기
  • 전자식 제어기 옵션

점화 시스템

  • Altronic CD1 통합 전자식 점화 시스템
  • Altronic III Shield 점화 옵션

윤활유 시스템

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 배출 주기를 연장하는 대용량 오일 팬
  • 복합 풀플오우 및 배이패스 오일 필터

안전 차단 보호 장치

  • 전자식 연료 밸브

장착 배열

  • 4점 장착
  • 엔진 리프트 장치

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징 - SAE #3 주철, 스타터 장착을 수용하도록 기계 가공
  • 플라이휠 SAE # 3
  • SAE #2 및 SAE #1 FW/FH 옵션 사용 가능

전기 시스템

  • 24 V 교류기

시동 시스템

  • 24 V 스타터
  • 가스 스타터 옵션

동력 인출 장치

  • 전방 크랭크샤프트 풀리
  • 전방 스터브 샤프트 옵션
규격

일반 사양
인라인, 6기통, 4사이클, 천연가스

보어 4.49 in(114 mm)
스트로크 5.32 in(135 mm)
배기량 8.3 L(505 cubic in)
엔진 파워* 99-190 hp(74-142 kW)
압축비 NA: 10.5:1, TA: 8:5:1
흡기 자연 흡기식 또는 터보차저와 애프터쿨링
배기 유형 건식 또는 수냉식 매니폴드
중량** 1650 lb(748 kg)
윤활유 용량 8.5 gal(32.0 L)
회전 반시계 방향

* 등급에 따라 다릅니다.
** 중량은 대략적인 값이며 옵션에 따라 다릅니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급
모델 등급

압축비

배출량
G8.3

135 hp(101 kW) @ 2200 rpm

10.5:1

(1)

G8.3

118 hp(88 kW) @ 1800 rpm

10.5:1

(1)

G8.3

99 hp(74 kW) @ 1800 rpm

10.5:1

(1)

G8.3

99 hp(74 kW) @ 1500 rpm

10.5:1

(1)

(1) 고객 요구에 맞게 업그레이드 가능 - 이 엔진은 이 정격에서 삼원 촉매를 적용할 수 있습니다. SI NSPS 규정을 충족시킬 수 있는 공기/연료 제어기와 삼원 촉매로 엔진을 업그레이드할 책임은 소유주/운용자에게 있습니다. 소유주/운용자는 EPA SI NSPS 요건에 따라 현장 준수 검사를 실시하고 문서를 제출해야 합니다.

효율성
성능

또는