선박용 6CT/6CTA8.3

파워

164 - 270마력122 - 201kW

토크

lb-ft 0N•m

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

선박
선박 - 상용
선박 - 보조 엔진
선박 - 레크리에이션

122-201 kW | 164-270 hp

  • 거친 선박 환경에서 지난 25년간 공들여 얻은 검증된 유산
  • 비상용 또는 선박용 동력, 동력장치, 소방펌프 및 유압장치에 이상적인 솔루션
  • IMO Tier I 인증을 받았으며, 많은 등급 제품들이 또한 IMO Tier II 인증을 받았습니다.
  • 포괄적인 1년 보증이 적용되고 커민스 글로벌 서비스 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다.
  • 영국 달링턴에 위치한 달링턴 엔진 공장에서 제조

특징 및 이점

엔진 설계: 견고한 인라인 6기통으로 선박에서 장시간 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 단일 크로스플로우 실린더 헤드가 극한의 내구성과 최적화된 연소를 제공합니다. 수명이 더 길고 재조립 비용이 낮은 교체 가능한 습식 실린더입니다.

연료 시스템: Bosch 인라인 연료 펌프는 높은 분사 압력에서 작동하므로 더 깨끗하게 연소하고 배기 가스를 더 적게 배출합니다.

냉각 시스템: 단일 루프 용골 냉각 또는 엔진이 장착된 열 교환기를 간단하게 설치하여 사용하실 수 있습니다. 라디에이터 용도로 팬 드라이브가 옵션 사항으로 준비되어 있습니다.

배기 시스템: SOLAS 준수, 습식 배기 매니폴드로 차폐 또는 수랭식으로 설계되어 엔진 표면 온도가 더 낮고 배기 가스 배출을 개선되었습니다.

공기 시스템: 선박 분야에 최적화된 커민스 터보차처로 웨이스트게이드가 있어 뛰어난 과도 응답을 제공합니다. 선박용 등급의 공기 필터

윤활 시스템: 표준 용량 (18.9 L [20 qt.]) 해상용 등급 오일 팬. 스핀온 커민스 필터 사용 가능.

인증 내역: IMO Tier II 배기 가스 배출 규정을 준수합니다. 규정 준수 인증서는 Lloyd의 Register of Shipping에서 이용하실 수 있습니다. 이 엔진의 현재 해상 기관 승인에 대한 전체 목록은 해당 지역의 커민스 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

옵션 장비

  • SAE A 액세서리 구동장치
  • 전자 제어기 사용 가능
규격
구성 인라인, 6기통, 4행정 디젤
흡기 터보차지형 (6CT) 또는 터보차지형/애프터쿨링형 (6CTA)
배기량 8.3 L (504.5 in3)
보어 및 스트로크 114 x 135 mm(4.49 x 5.32 in)
회전 플라이휠을 바라봤을 때 반시계 방향
연료 시스템 인라인 분사 펌프

 

제품 크기 및 중량 

 

전체 길이

mm (in)

1182

(47)

 

블록 길이

mm (in)

 

 

 

전체 너비

mm (in)

710

(28)

 

전체 높이

mm (in)

1137

(45)

 

전체 무게

kg (lb)

684

(1505)

6CT

   

702

(1545)

6CTA

선택한 엔진 구성에 따라 크기가 다를 수 있습니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급

선박 보조 엔진(고정속 등급)

모델

kW

MHP

BHP

속도(RPM)

등급

배출량

6CT8.3-DM

122

166

164

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CT8.3-DM

140

191

188

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CTA8.3-DM

163

222

219

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CTA8.3-DM

164

223

220

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CTA8.3-DM

180

245

242

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CTA8.3-DM

188

256

252

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 1

6CTA8.3-DM

201

274

270

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 2

 

선박 배출 정보 관련 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.



효율성
성능

또는