파워와 신뢰성을 경험하세요

혁신적인 후처리 시스템과 최첨단 엔지니어링이 만난 디젤 엔진은 순배출 제로로 작동하고 바이오디젤 혼합물로 작업을 보완할 수 있습니다. 가솔린 제품과 비교할 때 디젤을 사용하면 더 나은 가속, 견인, 견인 잠재력을 책임지면서 더 적은 비용으로 더 멀리 갈 수 있습니다. 커민스 디젤 엔진은 중형대형 트럭 시장에 다양한 솔루션을 제공합니다.

차세대 X15 엔진

미래 당겨 보기

차세대 X15

차세대 X15 제품은 연료에 구애받지 않는 커민스 15리터 차세대 플랫폼입니다. 최대 605hp 및 2,050lb-ft 토크를 제공하는 이 엔진은 내연 기술의 진화에 대한 커민스의 끊임없는 노력을 보여줍니다.

X10 엔진
X10

중형과 대형 분야 사이 격차를 해소하는 차세대 엔진인 새로운 커민스 X10 제품을 소개합니다. 이 엔진은 효율성과 신뢰성에 관해 독보적으로 우수한 위치에 있습니다

커민스 X10 엔진
커민스가 신형 X10 엔진 발표

시장과 고객 비즈니스 운영에 필요한 디젤 기술을 발전시키기 위해 커민스는 최선을 다하고 있습니다.

호세 삼페리오(José Samperio), 부사장 겸 커민스 북미 상용 비즈니스 부문 총괄 책임자

산을 벗어나 태양을 향해 달리는 트럭
산을 벗어나 태양을 향해 달리는 트럭
커민스의 저탄소 연료 애그노스틱 엔진 플랫폼 전략

고급 디젤, 수소, 천연가스 엔진을 갖춘 새로운 연료 애그노스틱 15리터 엔진 플랫폼입니다.

문의