c-command pt운전자는 이제 커민스 C Command PT 패널을 사용하여 기계 제품에 대한 최신 엔진 모니터링의 모든 이점을 누릴 수 있습니다. C Command 아키텍처를 기반으로 하는 이 모듈식 패널 시스템에는 K 시리즈 엔진 성능을 향상시키고 비용을 관리하도록 설계된 다양한 디스플레이 옵션이 포함되어 있습니다.

C Command PT Elite Plus에는 선급협회에서 요구하는 센서, 경보 및 셧다운 기능이 포함되어 있습니다. 그 결과 전 세계적으로 지원되는 완전한 선급 엔진과 안전 및 경보 시스템이 비준수 위험으로부터 보호해줍니다. 인증은 ABS, BV, DNV, GL 및 LR에서 받았습니다.

C Command PT Elite Plus와 함께 독점적으로 제공되는 커민스 연료 소비 모니터는 +/-3% 이내의 정확하고 안정적인 모니터링을 지원하는 동시에 디지털 원격 데이터링크에서 트립, 합계 및 순간 측정치를 제공합니다.

원격 옵션

  • 제어 패널 (CP)
  • 전자 디지털 디스플레이 (ED-3)
  • 원격 제어 패널 (RP)

사용 가능 업그레이드

  • 스위치 패널
  • 백업 스로틀
  • 기어 오일 압력
  • 개별 실린더 배기 가스 온도
  • 선윤활(Pre-lube)