QSK19, QSK38, QSK50, QSK60 및 QSK95용 원래 C Command 시스템과 마찬가지로 C Command Connect는 고객 인터페이스 박스(CIB)를 사용하여 선박 연결을 중앙 집중화합니다.

CIB의 두 가지 버전인 Base 및 Premier를 통해 고객은 특정 요구사항에 가장 적합한 시스템을 유연하게 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성에 더하여 커민스는 다양한 길이의 옵션 하네스, 사용자 인터페이스와 3.5인치 컬러 디스플레이, 원격 모니터링을 위한 NMEA 2000 게이트웨이 기능도 제공합니다.

C Command Connect Premier는 기본 시스템에 대한 추가 기능과 모니터링 기능을 제공합니다. ED-4 디스플레이 패널이 통합된 CIB, NMEA 2000 출력 및 조타장치에 대한 알람 표시가 포함됩니다. 선박 센서 기능을 통해 운전자는 연료 수준, 기어 오일 압력, 온도는 물론  방향타 각도를 모니터링할 수 있습니다. Premier 시스템을 사용할 때 C Command Connect는 엔진 정보를 조타장치 다기능 디스플레이 유닛과 통합하는 기능을 제공합니다.
 

 


c command connect 박스C Command 연결

• 전압 변환기가 필요 없는 12 & 24 볼트 버전
• 아날로그 시동/정지 기능
• ED-4를 1개 이상 선택한 경우 내부 NMEA 2000 게이트웨이 옵션
• 중앙 집중식 전원 연결 및 회로 보호 위치
• 연료 내 물(water in fuel) 센서, 화재 진압 시스템, 아날로그 스로틀에 대한 인터페이스
• 셧다운 표시등이 있는 원격 시동/중지 기능
• 스타터 잠금 기능


c command connect premier 박스C Command Connect Premier  

  • 엔진/센서 데이터 및 고장 코드를 NMEA 2000으로 변환
  • 선박 정보 번역 및 브로드캐스트 – 기어 오일 온도 및 압력, 연료 탱크 레벨, 방향타 각도, 배기 온도 스위치 등
  • 엔진 룸의 고장 표시
  • 서비스 문제해결 램프
  • OEM 선박 센서에 제공되는 전력
  • 추가 I/O: 아날로그 센서 입력 2개, 디지털 센서 입력부 1개 및 릴레이 출력부 2개
  • 스타터 잠금 기능