17Xe™ e파워트레인

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 남미

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
17Xe e파워트레인

커민스-메리터는 6X2 또는 4X2 구성의 대형 트럭과 버스에 최대 420kW의 연속 동력을 제공하는 17Xe e파워트레인 시스템을 개발했습니다. 통합 설계는 효율적인 패키징과 성능을 모두 제공합니다.

accelerazero.com 에서 자세히 알아보기

특징 및 이점

  • 고강도 작업용에 집중
  • 짧은 휠베이스 차량을 위해 설계된 효율적인 패키징
  • 전기, 시리즈 하이브리드, 플러그인 하이브리드 구성에 적합
  • 에너지 재생에 최적화된 기어
  • 다양한 비율
  • 가장 엄격한 성능 요건을 충족하는 3단 변속기 기능
  • 다양한 응용 분야에 대응하는 다양한 전송 옵션
  • 휠 토크 증가를 위한 휠엔드 감속 옵션
  • 고출력 밀도인 eCarrier 설계로 차량 승차 및 핸들링 요건 해결
  • 패키징 유연성 향상을 위한 통합 인버터

동영상:

연속 출력 범위 최대 420kW
피크 엔진 파워 최대 450kW
차축당 GAWR 범위 25,353 - 30,000파운드(11.5T - 15T)*
사용 분야 대형 트럭, 클래스 8 쓰레기 수거 및 장거리 운송
고전압 범위 450-850V
기능 안전 등급 ISO-26262/ASIL-C
진입 보호 IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*맞춤형 GAWR 활용 가능


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.