Permalube™ RPL 대형 드라이브라인 시리즈

제공 제품

북아메리카, 라틴아메리카

사용 분야

디펜스
CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 자재 취급
CDBS 모바일 크레인
CDBS 철도차량
CDBS 트럭
Permalube 대형 동력전달장치

Permalube RPL 시리즈 드라이브라인은 북미 대형 상용차 업계 최초로 영구 윤활 및 밀봉 처리되어 유지보수를 줄이고 비용을 절감합니다. 장점으로는 운영 및 유지보수 비용 절감, 업계 최고 보증, 손쉬운 서비스 용이성, U-조인트 수명 연장 등이 있으며, 특히 기어 고속/저속 주행 드라이브 트레인 및 더 높은 토크 응용 분야에서 더욱 그렇습니다. 장거리 운송, 고강도 서비스 및 다운스피딩을 수용하도록 설계된 이 동력전달장치는 다양한 응용 분야와 토크 처리 요건에 적합합니다.

특징 및 이점

  • 성능을 유지하면서 향상된 서비스 용이성 경험을 위해 RPL35 설계에 비해 최대 28lb. 무게 감소(RPL35+만 해당)
  • 확장된 U-조인트 및 전기코팅 스틸 가드가 오염 물질과 손상으로부터 보호
  • 간편한 설치 및 정비를 위한 4볼트 설계
  • 고강도 운용 및 다운스피드 애플리케이션 관련 고토크를 수용하는 안전한 플랜지 연결(RPL35/35SD만 해당)
  • 자동 정렬 센터 베어링
  • 트리플 립 씰링이 오염 물질에 대한 궁극적인 보호 기능을 제공하여 U-조인트 수명 연장
  • 나일론 스러스트 워셔로 금속 간 접촉을 제거하여 마모 방지 및 U-조인트 수명 연장

동영상:

모델 튜빙 크기(인치) 튜빙 I.D(인치) 스윙 직경(인치) 드라이브라인 정격(파운드-피트) 드라이브라인 정격(n-m)
RPL20 4.095x0.18 3.735 7.80 12,000 16,270
RPL25 4.59x0.18 4.23 9.10 17,200 23,320
RPL25SD 4.69x0.23 4.23 9.10 18,500 25,083
RPL35/RPL35+ (고토크 정격) 4.69x0.23 4.23 8.11 21,500 29,150
RPL35SD(고토크 정격) 5.204x0.236 4.732 8.11 25,820 35,000


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.