Meritor XTended 윤활 드라이브라인(MXL™)

제공 제품

북아메리카, 라틴아메리카

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 자재 취급
CDBS 모바일 크레인
CDBS 철도차량
CDBS 트럭
디펜스
MXL 드라이브라인

메리터 XTended 윤활 드라이브라인(MXL)은 윤활 간격을 연장하여 운영 비용을 절감하고 장거리 및 도시 배송 분야에서 수명을 연장합니다. 스틸 슈라우드와 씰링 디자인으로 제작한 MXL 시리즈는 경쟁 제품보다 더 견고합니다. 산업 표준 요크와 호환되어 부품 가용성을 향상하고 애프터마켓 전환을 위한 유연성도 향상됩니다.

특징 및 이점

  • 고강도 튜빙으로 최적의 성능을 제공하는 일관된 직진도
  • 개선된 니트릴 씰링 설계로 도로 오염 물질로부터 윤활유 보호
  • 강력한 클램핑력을 가진 견고한 베어링 고정 시스템이므로 스피닝컵이 필요 없음
  • 3중 립 씰링 및 보호용 금속 슈라우드가 U-관절 수명을 보호하고 연장
  • 최대 100,000마일의 윤활 주기로 운영 및 유지보수 비용 절감
  • 폴리글라이드 나일론 코팅이 마찰을 줄여 축 방향 하중을 최소화
모델 튜빙 O.D 인치 벽 두께 튜빙 I.D 인치 튜빙 무게 파운드/피트 스윙 직경 드라이브라인 정격(lb.-ft) 드라이브라인 정격(n-m)
155N 4.00 0.08 3.83 3.48 6.00 3,800 5,152
16MXL 4.00 0.11 3.78 4.53 7.00 6,000 8,135
17MXL 4.095 0.18 3.735 7.53 7.80 10,000 13,558
176MXL 4.095 0.18 3.735 7.53 8.40 12,000 16,270
18MXL 4.59 0.18 4.23 8.49 9.10 16,500 22,371


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.