제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트럭
디펜스
Permalube RPL 드라이브라인 제품군에 두 개의 새로운 중형 드라이브라인을 도입했다는 기쁜 소식을 전합니다. RPL10 및 RPL14 제품은 Permalube RPL 드라이브라인 라인업의 첫 번째 중형(클래스 6-7) 엔트리이며 영구적으로 윤활 및 밀봉 처리되어 있습니다. 업계 최고 기술에 기반한 이 새로운 드라이브라인은 폐기물 취급차, 도시 배달, 대중교통 버스, 학교 버스 등 중형 분야를 위한 특별 설계이며, 가동 시간 증가 및 운영 비용 절감과 같은 이점을 제공합니다.
특징 및 이점
- 정비 불필요, 영구 밀봉
- 탁월한 윤활 및 오염 방지를 위한 삼중 립 디자인의 고성능 u-조인트 씰링
- 4개의 볼트와 가공 스트랩을 사용한 Easy Service™ 요크 연결로 안전한 연결 지점과 간단한 설치 제공
- Polyglide™ 나일론 코팅으로 마찰을 줄여 슬립 섹션 축 방향 하중 최소화
- 4년/400,000마일 일반 서비스 보증
Permalube™ RPL 중형 드라이브라인 시리즈
제품 특징
Easy Service™ 요크 연결
4개의 볼트와 가공 스트랩이 있는 Easy Service™ 요크 연결로 강력한 연결 지점과 간단한 설치 제공
U-조인트 씰링
우수한 밀봉 및 보호를 위한 삼중 립 디자인의 고성능 U-조인트 씰링
윤활 및 씰링
영구 윤활 및 밀봉으로 수명 보호
Easy Service™ 요크 연결
4개의 볼트와 가공 스트랩이 있는 Easy Service™ 요크 연결로 강력한 연결 지점과 간단한 설치 제공
U-조인트 씰링
우수한 밀봉 및 보호를 위한 삼중 립 디자인의 고성능 U-조인트 씰링
윤활 및 씰링
영구 윤활 및 밀봉으로 수명 보호