17X HE™ 캐리어

제공 제품

남미, 아시아 태평양, 유럽, 북미

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
17x 브레이크 캐리어

17X HE 캐리어는 경량 설계와 동급 최고의 연비로 중량물을 운반하는 까다로운 장거리 작업을 위해 제작되었습니다.

특징 및 이점

  • 장거리 운송 분야를 위한 설계
  • 솔로 단일 감속 차축
  • 경량 캐리어 설계
  • 연비 0.5% 향상(이전 설계 대비)
  • 고파워 밀도
  • 레이저 용접 기술
  • 경량 설계 및 높은 탑재하중을 위한 출력 밀도
  • 가동 시간을 개선하는 높은 내구성과 신뢰성
  • 연료 소비 절감으로 총소유비용 절감
  • 보다 빠른 비율로 다운스피딩 지원 및 연료 소비 감축
GAW (톤) GCW (톤) 감속비 기타 요소 링 기어 직경
11-13 50 2,06-3,36 DCDL-Yes Curvic 오프셋 20mm (MS17X EVO) 457


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.