습식 디스크 브레이크

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 빈 컨테이너 처리기
CDBS 중량물 운송
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
CDBS 리치 스태커
대형 습식 디스크 브레이크

커민스의 대형 습식 디스크 브레이크는 극한 분야에서 증가하는 부하 및 정지 요건을 해결하며 브레이크의 수명을 개선하고 서비스 가능성을 줄이는 특별 제작 제품입니다.

특징 및 이점

  • 다중 디스크 설정
  • 극한 환경 작업의 높은 토크와 큰 부하 용량에 이상적
  • 냉각 오일로 열 방출 개선
  • 유조의 보호 환경에 고정되어 녹슴 방지
  • 시간이 흘러도 따라 조정 및 유지보수가 덜 필요함(건식 브레이크와 비교했을 때)
  • 액슬에 통합(유닛 마운트 아님)
모델 브레이크 직경 인치 (mm) 최대 마찰판 수 공칭 토크 Lbf-in (kn-M) 최대 작동 압력 PSI(bar) 최소 휠 크기 인치(mm) GAWR 파운드 (T)
W3H 14.1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1,800 (124) 20(508) 110,000 (50.0)
W4H 17(432) 10 885,074 (100) 2,200 (150) 24(610) 245,000 (111)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.