웨지 드럼 브레이크

제공 제품

유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 중량물 운송
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
CDBS 항만 트랙터
CDBS 트럭
디펜스
웨지 드럼 브레이크

웨지 드럼 브레이크는 컴팩트한 설치 장치로 강력한 토크를 제공합니다.

특징 및 이점

  • 옵션 마모 표시기가 있는 표준 제작 슈
  • 단일 및 이중 작동으로 동일한 크기 브레이크 패키지에서 토크를 증대 기능 제공
  • 공기 또는 유압 서비스 및 서비스/파크 작동 가용
  • 일체형 자동 조정 기능이 있으므로 외부 장착형 슬랙 조절기가 필요 없음
  • 플로팅 슈 시스템으로 드럼을 동등하게 로드하여 라이닝 마모와 드럼 수명 최적화(이중 작동 옵션)
  • 12°, 14", 16° 웨지 각도 제공 가능(15" 및 410mm)
  • 다양한 작업에 사용할 수 있는 마찰 재료 선택
모델 제공 크기 인치 공칭 토크 kN-m 최소 휠 크기 인치
RSA-로크웰 싱글 에어 RSH-로크웰 싱글 유압 15 x 3.5 x 4 24 19.5, 22.5
RDA-로크웰 듀얼 에어 RDH-로크웰 듀얼 유압 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
웨지 15" 19.2 19.5
웨지 410mm 16.1 x 7.1
16.1 x 7.9
20.9 20


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.