STEELite X30™

제공 제품

북미

사용 분야

CDBS 트레일러
CDBS 트럭
디펜스
steelite X30 경량 브레이크 드럼

STEELite X30 경량 브레이크 드럼은 장거리 운송 및 중량에 민감한 응용 분야에서 탑재 고하중과 유지보수 비용 절감을 제공합니다. 강도와 우수한 생산 공차를 위해 설계된 STEELite X30은 일반적인 탠덤 액슬 트랙터/트레일러 조합에서 200파운드 이상 가벼우며 연방 정지 거리 요건을 충족합니다. STEELite X30은 신뢰성과 변색 방지 개선을 위해 최첨단 재료 및 제조 공정으로 제작하며 가장 널리 사용되는 휠엔드 구성과 호환됩니다.

특징 및 이점

  • 특허받은 기계 밸런스 프로세스로 용접 무게를 제거하고 균형 잡힌 작동 제공
  • 독점적인 SpinCast 제조 공정으로 정지 성능 최적화를 위해 회주철 라이너를 외부 쉘에 융합
  • 독점적인 일체형 특허 스핀 성형 설계로 표준 주조 드럼에 비해 최대 20% 경량화하고 용접 이음매를 제거하여 수명을 연장하며 유지보수를 줄입니다.
커민스-메리터 드럼 부품 번호 GAWR 브레이크 크기 전체 깊이(인치) 제동 표면 폭(인치) 파일럿 직경(인치) 볼트 서클(인치) 볼트 구멍 번호 볼트 구멍 크기 커민스-메리터 중량(lbs.)
53123815002 14,600 16.5x5 9.23 5.83 8.87 11.25 10 1.281 79.1
53123816002 14,600 16.5x5 8.80 6.08 8.87 11.25 10 1.281 80.4
53123537002 23,000 16.5x7 10.38 7.67 8.87 11.25 10 0.937 93.5
53123544002 23,000 16.5x8.62 11.04 8.95 8.87 11.25 10 0.937 102
53123771002 23,000 16.5x8.62 11.16 9.07 8.87 11.25 10 0.937 103


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.