헤비 듀티 S-Cam 드럼 브레이크

제공 제품

유럽, 아시아 태평양, 북미, 남미

사용 분야

농업
CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 지상 서비스 장비
CDBS 중량물 운송
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
CDBS 모바일 크레인
CDBS 항만 트랙터
CDBS 급유기
CDBS 제설기
CDBS 견인 트랙터
CDBS 트럭
디펜스
헤비듀티 S-캠 드럼 브레이크

헤비 듀티 S-cam 드럼 브레이크는 향상된 효율성과 더 빠르고 쉬운 정비를 위해 개발된 주조 및 가공 슈 옵션이 포함된 유연한 설치 패키지로 거친 응용 분야에 필요한 성능을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 마찰 라이닝의 최적화 형상으로 추가적인 웨어러블 마찰 재료 제공
  • 응용 분야 대부분에 적합한 0.906", 1.75", 2.5" 오프셋 옵션
  • 1.75" 및 2.5" 오프셋은 16.5" 및 18" 크기에 사용 가능
  • 20.25" 크기에 대한 0.81" 오프셋 표준
  • 슬랙 조절기 길이 범위: 5.5“, 6.0”, 6.5“, 7.0”
  • 서비스 및 스프링 브레이크 액츄에이터 범위: 24", 30", 36"
  • 액츄에이터 부착을 위한 챔버 브래킷 및 원격 장착 옵션으로 패키징 유연성 제공
  • 특수 작업 보완에 사용할 수 있는 다양한 마찰 재료
브레이크 크기 인치 (mm) 슈 폭 인치 (mm) 마찰 라이닝(FMSI 번호) 정격 토크* Lbf.in (kN.M) 최소 휠 크기 인치(mm) GAWR 범위 lbs (톤) 신청서
16.5 (419) Q형 5(139) 4720 173,000 (19.5) 22.5 (571) 10,000-14,000
(4.5-6.3)
중량물 운송 및 오프 하이웨이 건설, 소방 및 구조, 자재 취급, 건설 및 유틸리티
6(152) 4715 14,000-20,000
(6.3-9.0)
7(178) 4707 17,000-23,000
(7.7-10.4)
7 (178) HD 4707 17,000-26,000
(7.7-11.8)
8.625 (219) 4711 17,000-25,000
(7.7-11.3)
16.5 (419) P-브레이크 6(152) 4715A 190,000 (21.4) 22.5 (571) 14,000-20,000
(6.3-9.0)
버스 및 코치, 중량물 운송, 산업용 건설
7(178) 4515G 210,000 (23.7) 24(609) 25,000-30,000
(11.3-13.6)
8.625 (219) 4728 260,000 (29.3) 25(635) 23,000-30,000
(11.3-13.6)
18 (457) P-브레이크 7(178) 4669 210,000 (23.7) 24(609) 25,000-30,000
(11.3-13.6)
농업
20.25 (514) P-브레이크 5(127) 4470 260,000 (29.3) 25(635) 최대 90,000 (최대 40.8) 중량물 운송 및 산업용 건설, 이동식 크레인
7(178) 4462A


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.