ELSA 250H 에어 디스크 브레이크

제공 제품

유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
디펜스
ELSA 250H 에어 디스크 브레이크

ELSA 250H 에어 디스크 브레이크는 25인치 휠 분야를 위해 설계되었습니다. ELSA 브레이크 제품군에 속하는 이 브레이크는 정비가 쉽습니다.

특징 및 이점

  • 피스톤 에어 디스크 브레이크
  • 프레임 및 에어 챔버 설치 각도 옵션(용도/듀티 사이클에 따라 다름)
  • 모든 씰 인터페이스에서 2차 씰링(옵션)
  • 마모 감지 및 표시, 마모 표면 경화를 위한 옵션 제공
  • 애프터마켓 서비스 키트와 다른 ELSA 브레이크의 높은 공통성
  • 동급 최고의 ELSA 브레이크 제품군 계열
  • 25인치 휠 응용 분야를 위한 설계
  • 간단한 서비스
작동(유형) 휠 크기 (인치) 차량 최대(톤당 GAW) 로터 직경 (디스크) 드럼 직경 (드럼) 로터 두께 (디스크) 슈 너비 (드럼) 패드 영역(디스크만 해당) 브레이크 질량 (디스크 브레이크용 패드 포함, 드럼용 슈즈 포함) (축 방향 - 디스크만 해당) (kg) 브레이크 질량 (디스크 브레이크용 패드 포함, 드럼용 슈즈 포함) (방사형 - 디스크 전용) 브레이크 토크 미디엄 듀티 사용(최대 토크에서 사이클의 1.5%(총 1.175M 회)(kNm) 브레이크 토크 고강도 작업(최대 토크에서 사이클의 5.0%(총1.25M 회) (kNm) 에어 챔버 각도(디스크만 해당)(도) 기타 요소
에어 (트윈 피스톤) 25 - 500 45 203 45 - - 30 - 액슬


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.