410 G 드럼 브레이크

제공 제품

아시아태평양

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 트레일러
CDBS 트럭
410G S-캠 드럼 브레이크

410G S-cam 드럼 브레이크는 다양한 슈 폭(180mm 및 220mm)과 폭넓은 제동 및 수명 요구에 맞는 라이너 등급으로 제공됩니다. 유연한 장착 구성으로 차량 패키징이 용이하고 빠른 슈 교체 설계로 수리 및 서비스 시간을 최소화합니다. 브레이크는 광범위한 응용 분야에서 넓은 토크 요구 대역에 맞게 설계되었습니다. 무석면 라이너를 사용하는 410G 드럼 브레이크는 최고의 내구성, 성능, 안전성을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 더 좋은 안전성과 더 강력한 제동력으로 우수한 제동 성능 제공
  • 부품수를 줄여 브레이크 정비 간소화 및 브레이크 수명과 신뢰성 강화
  • 정교한 스틸 슈 각각에 엄밀한 이중 웹을 갖춘 트윈 앵커 핀 디자인이므로 슈 플로트 없이 안정된 정렬과 포지티브 제동을 유지합니다.
  • S-캠이 브레이크 반응을 극대화하고 제동 내내 일정한 브레이크 압력 전달
브레이크 모델 Kg m 단위의 정격 브레이크 오프셋(mm) 슈 너비(mm)
410 g 2520 69.00 180/220


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.