360 드럼 브레이크

제공 제품

아시아태평양

사용 분야

CDBS 트럭
360 드럼 브레이크

다양하게 변형이 가능한 360 드럼 브레이크는 브레이크 라이닝 수명이 더 긴 광범위한 응용 분야에 대한 광범위한 토크 요건에 맞게 설계되었습니다. 내구성과 향상된 안전성, 손쉬운 정비는 인도의 조건에 적합합니다.

특징 및 이점

  • 더 좋은 안전성과 더 강력한 제동력으로 우수한 제동 성능 제공
  • 부품수를 줄여 브레이크 정비 간소화 및 브레이크 수명과 신뢰성 강화
  • 정교한 스틸 슈 각각에 엄밀한 이중 웹을 갖춘 트윈 앵커 핀 디자인이므로 슈 플로트 없이 안정된 정렬과 포지티브 제동을 유지합니다.
  • S-캠이 브레이크 반응을 극대화하고 제동 내내 일정한 브레이크 압력 전달
브레이크 모델 Kg m 단위의 정격 브레이크 오프셋(mm) 슈 너비(mm)
360 1050 42.00 140, 170


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.